Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9PXEBM192RT2U-L

Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9PX Lithium, 192 V, Rack/tower, 2U

General specifications

Název výrobku
Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9PX
Katalogové číslo
9PXEBM192RT2U-L
UPC
786689772581
Délka/hloubka produktu
645 mm
Výška výrobku
85.5 mm
Šířka výrobku
438 mm
Hmotnost výrobku
34.3 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Certifikace
UL 1778
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Technické údaje produktu

Velikost skříně
2U
Barva
Černá/stříbrná
Sada pro montáž do skříně
Ano
Obsah balení
  • Externí bateriový modul (EBM)
  • Napájecí kabel EBM
  • Detekční kabel EBM
  • Sada pro montáž do racku
  • Spojovací deska
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Hot-swap výkon
Ne
Typ příslušenství
Baterie/akumulátor
Typ baterie
Lithium-ion
Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Nadmořská výška
<1000m pro nominální výkon, 10% snížení výkonu každých 1000m
Relativní vlhkost
0-96% nekondenzující
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)

Exportovat specifikaci produktu

Certifikační reporty

Uživatelské příručky

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.