Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9PX Lithium, 48 V, Rack/tower, 1U
Název výrobku |
Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9PX
|
Katalogové číslo |
9PXEBM48RT1U-L
|
UPC |
743172105615
|
Délka/hloubka produktu |
448 mm
|
Výška výrobku |
42.9 mm
|
Šířka výrobku |
438 mm
|
Hmotnost výrobku |
12 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Kód modelu |
Eaton 9PX EBM 48V RT1U Li-Ion
|
Typ baterie |
Lithium-ion
|
Konstrukční typ |
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
|
Obsah balení |
|
Barva |
Černá/stříbrná
|
Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
Typ příslušenství |
Baterie/akumulátor
|