Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9PXEBM48RT2U

Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9PX, 48V, Skříň/věž, 2U

General specifications

Název výrobku
Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9PX
Katalogové číslo
9PXEBM48RT2U
UPC
743172081650
Délka/hloubka produktu
44 cm
Výška výrobku
8.65 cm
Šířka výrobku
45 cm
Hmotnost výrobku
29.8 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certifikace
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC
ENERGY STAR certified

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Počet baterií
8
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 9 Ah

Additional specifications

Obsah balení
  • Externí bateriový modul (EBM)
  • Napájecí kabel EBM
  • Detekční kabel EBM
  • Sada pro montáž do racku
  • Spojovací deska
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Barva
Černá/stříbrná
Sada pro montáž do skříně
Ano
Typ příslušenství
Baterie/akumulátor

Exportovat specifikaci produktu

Certifikační reporty

Specifications and datasheets

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.