Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9PX, 72 V, Rack/tower, 3U
| Název výrobku |
Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9PX
|
| Katalogové číslo |
9PXEBM72RT3U
|
| UPC |
743172081469
|
| Délka/hloubka produktu |
48.5 cm
|
| Výška výrobku |
13 cm
|
| Šířka výrobku |
44 cm
|
| Hmotnost výrobku |
38.18 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B |
| Certifikace |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC ENERGY STAR certified |
| Typ baterie |
Bezúdržbový, olověný
|
| Počet baterií |
12
|
| Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
| Obsah balení |
|
| Barva |
Černá/stříbrná
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
| Typ příslušenství |
Baterie/akumulátor
|