Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9PXM12KIRTN
Kód modelu: Eaton 9PX 12Ki 6Ki Red. RT9U Netpack

Eaton 9PX UPS 12Ki 6Ki Redundant Netpack, 12 kVA, 10,8 kW, Vstup: pevné připojení, Výstupy: (4) C19, pevné připojení, Rack/tower, 9U, Komunikační karta součástí balení

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 9PX
Katalogové číslo
9PXM12KIRTN
UPC
743172045324
Délka/hloubka produktu
68.5 cm
Výška výrobku
39 cm
Šířka výrobku
44 cm
Hmotnost výrobku
106 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Kód modelu
Eaton 9PX 12Ki 6Ki Red. RT9U Netpack

Typ baterie
Utěsněný, olověná kyselina
Graf běhu programu
Zobrazit graf běhového prostředí
Výměna baterie
Interní baterie vyměnitelné za provozu a rozšířené bateriové moduly (EBM)
Počet baterií
2 x 15
Řízení baterie
  • ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelné uživatelem)
  • Automatický test baterie
  • Ochrana před hlubokým vybitím
  • Automatické rozpoznání externích bateriových modulů
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 5 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Electrical output

Zásuvka
(4) C19, svorkovnice
Napětí
230 V
Výkon
10.8 kW
Výstupní účiník
0,9
Rozsah výstupního napětí
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
2
Typ přívodu
1
Topologie
Online / dvojitá konverze
Jmenovitý výkon VA
12 kVA

Electrical input

Zapojení vstupu
Svorkovnice / pevné připojení
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Vstupní účiník
>0,99
Rozsah vstupního napětí
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz

Communications

Zahrnuje síťovou kartu
Ano
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO)
  • Mini svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
  • Bezpotenciálové kontakty (4 výstupy, relé, DB9)
  • Síťové karty
Ethernetové rozhraní
Ano
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot, síťová karta v ceně
Kompatibilita softwaru
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<50 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Relativní vlhkost
0–95 %, nekondenzující

Additional specifications

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Obsah balení
  • (2) UPS
  • ModularEasy
  • 2 připojovací kabely z UPS do ModularEasy
  • Kabel RS232
  • (2) Karta pro síťovou správu
  • Spojovací desky
  • (2) Podpěry pro samostatně stojící montáž
  • (3) Sada pro montáž do datového rozvaděče
  • Návod k použití
Fáze (výstup)
1
Vnitřní přemostění
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá/stříbrná
Účinnost
94
Sada pro montáž do skříně
Ano
Fáze (vstup)
1
Hot-swap výkon
Ano

Warranty and support

Standardní záruka z výroby
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Rozšířené plány servisu
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-18000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-18000UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-18000UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.