Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9PXM22KIRTN
Kód modelu: Eaton 9PX 22Ki 11Ki Red. RT15U Netpack

Eaton 9PX UPS 22Ki 11Ki Redundant Netpack, 22 kVA, 20 kW, Vstup: pevné připojení, Výstupy: (4) C19, pevné připojení, Rack/tower, 15U, Komunikační karta součástí balení

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 9PX
Katalogové číslo
9PXM22KIRTN
UPC
743172045348
Délka/hloubka produktu
70 cm
Výška výrobku
65 cm
Šířka výrobku
44 cm
Hmotnost výrobku
187 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Kód modelu
Eaton 9PX 22Ki 11Ki Red. RT15U Netpack

Typ baterie
Utěsněný, olověná kyselina
Graf běhu programu
Zobrazit graf běhového prostředí
Výměna baterie
Bateriové moduly vyměnitelné za provozu
Počet baterií
2 x 20
Řízení baterie
  • ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelné uživatelem)
  • Automatický test baterie
  • Ochrana před hlubokým vybitím
  • Automatické rozpoznání externích bateriových modulů
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 9 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Electrical output

Zásuvka
(4) C19, svorkovnice
Napětí
230 V
Výkon
20 kW
Výstupní účiník
0,9
Rozsah výstupního napětí
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
2
Typ přívodu
1
Topologie
Online / dvojitá konverze
Jmenovitý výkon VA
22 kVA

Electrical input

Zapojení vstupu
Svorkovnice / pevné připojení
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Vstupní účiník
>0,99
Rozsah vstupního napětí
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz

Communications

Zahrnuje síťovou kartu
Ano
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO)
  • Mini svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
  • Bezpotenciálové kontakty (4 výstupy, relé, DB9)
  • Síťové karty
Ethernetové rozhraní
Ano
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot, síťová karta v ceně
Kompatibilita softwaru
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<50 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Relativní vlhkost
0–95 %, nekondenzující

Additional specifications

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Obsah balení
  • (2) UPS
  • ModularEasy
  • 2 připojovací kabely z UPS do ModularEasy
  • Kabel RS232
  • (2) Karta pro síťovou správu
  • Spojovací desky
  • (2) Podpěry pro samostatně stojící montáž
  • (5) Sada pro montáž do datového rozvaděče
  • Návod k použití
Fáze (výstup)
1
Vnitřní přemostění
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá/stříbrná
Účinnost
95
Sada pro montáž do skříně
Ano
Fáze (vstup)
1
Hot-swap výkon
Ano

Warranty and support

Standardní záruka z výroby
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Rozšířené plány servisu
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-18000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-18000UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-18000UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.