UPS Eaton 9SX, 1500 VA, 1350 W, Vstup: C14, Výstupy: (6) C13, Rack, 2U
Název výrobku |
UPS Eaton 9SX
|
Katalogové číslo |
9SX1500IR
|
UPC |
743172090966
|
Délka/hloubka produktu |
438 mm
|
Výška výrobku |
86.5 mm
|
Šířka výrobku |
438 mm
|
Hmotnost výrobku |
18.4 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B |
Certifikace |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |
Typ baterie |
Utěsněný, olověná kyselina
|
Graf běhu programu |
|
Výměna baterie |
Interní baterie a externí bateriové moduly (EBM) vyměnitelné za provozu
|
Počet baterií |
4
|
Řízení baterie |
|
Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
Prodloužená výdrž baterie |
Ano
|
Zásuvka |
(6) C13
|
Napětí |
230 V
|
Výkon |
1350 W
|
Výstupní účiník |
0,9
|
Rozsah výstupního napětí |
200/208/220/230/240 V +/- 2%
|
Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max. |
3
|
Typ přívodu |
1
|
Topologie |
Online / dvojitá konverze
|
Jmenovitý výkon VA |
1500 VA
|
Zapojení vstupu |
C14
|
Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Vstupní účiník |
>0,99
|
Rozsah vstupního napětí |
190-276 V (120 V-276 V se snížením výkonu)
|
Rozsah vstupní frekvence |
40-70 Hz
|
Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
Komunikace |
|
Ethernetové rozhraní |
Ne
|
Uživatelské rozhraní |
Vícejazyčný grafický LCD displej
|
Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
Rozšiřovací sloty |
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
|
Kompatibilita softwaru |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Typ rozhraní |
Jiné
|
Nadmořská výška |
3000 m
|
Hladina hluku |
<43 dB ve vzdálenosti 1 m
|
Rozsah teplot |
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
|
Relativní vlhkost |
0–95 %, nekondenzující
|
Konstrukční typ |
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
|
Obsah balení |
|
Fáze (výstup) |
1
|
Vnitřní přemostění |
Ano
|
Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
Barva |
Černá
|
Účinnost |
91.4
|
Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
Fáze (vstup) |
1
|
Hot-swap výkon |
Ne
|