Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Výroba bude přerušena

9SX8KIRT
Kód modelu: Eaton 9SX 8000i RT6U

Eaton 9SX UPS, 8 kVA, 7,2 kW, Vstup: pevné připojení, Výstupy: pevné připojení, Rack/tower, 6U, sada pro montáž do racku součástí balení

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 9SX
Katalogové číslo
9SX8KIRT
UPC
743172040220
Délka/hloubka produktu
70 cm
Výška výrobku
26 cm
Šířka výrobku
44 cm
Hmotnost výrobku
77 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Kód modelu
Eaton 9SX 8000i RT6U

Additional specifications

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Obsah balení
  • Výkonový modul
  • Externí bateriový modul (EBM)
  • (2) držáky pro montáž do 19' rozváděče
  • (2) Sada pro montáž do skříně
  • USB kabel
  • Sériový kabel
  • Bateriový kabel s komunikací pro automatické rozpoznání externích bateriových jednotek
  • (2) Podpěry pro samostatně stojící montáž
  • Spojovací deska
  • Bezpečnostní pokyny
  • Stručná příručka
Fáze (výstup)
1
Vnitřní přemostění
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá
Účinnost
95
Sada pro montáž do skříně
Ano
Fáze (vstup)
1
Hot-swap výkon
Ne

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Graf běhu programu
Výměna baterie
Bateriové moduly vyměnitelné za provozu
Počet baterií
20
Řízení baterie
  • ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelné uživatelem)
  • Automatický test baterie
  • Ochrana před hlubokým vybitím
  • Automatické rozpoznání externích bateriových jednotek
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 7 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Communications

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO)
  • Mini-svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
  • Bezpotenciálové kontakty (4 výstupy, relé, DB9)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Kompatibilita softwaru
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Electrical input

Zapojení vstupu
Pevně připojené/pevné připojení
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Vstupní účiník
>0,99
Rozsah vstupního napětí
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz

Electrical output

Zásuvka
Pevné připojení
Napětí
230 V
Výkon
7.2 kW
Výstupní účiník
0,9
Rozsah výstupního napětí
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
2
Typ přívodu
1
Topologie
Online / dvojitá konverze
Jmenovitý výkon VA
8 kVA

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<48 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Relativní vlhkost
0-95 % nekondenzující

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.