Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9SXEBM180RT

Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9SX, 180 V, Skříň/věž, 3U

General specifications

Název výrobku
Externí bateriový modul Eaton 9SX
Katalogové číslo
9SXEBM180RT
UPC
743172039415
Délka/hloubka produktu
44 cm
Výška výrobku
13 cm
Šířka výrobku
64.5 cm
Hmotnost výrobku
68 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Certifikace
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
IEC/EN 62040-1
EAC

Additional specifications

Obsah balení
  • Externí bateriový modul (EBM)
  • Napájecí kabel EBM
  • Detekční kabel EBM
  • Sada pro montáž do skříně
  • Spojovací deska
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Sada pro montáž do skříně
Ano
Typ příslušenství
Baterie/akumulátor

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Počet baterií
30
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 5 Ah

Warranty and support

Rozšířené plány servisu
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • - 5-year depot repair: 9SW5Y-3000BC
  • - Expedited parts coverage for 5 years
  • - Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • - Next business day shipping
  • - Technical support
  • 5-YEAR ON-SITE PLAN: WEBN75XX-7000BC
  • - On-site parts and labor coverage for years 5
  • - Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • - 24x7 on-site labor coverage, next-day response
  • - Next-day shipping
  • - Technical support

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.