Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9SXEBM240

Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9SX, 240 V, Rack

General specifications

Název výrobku
Externí bateriový modul Eaton 9SX
Katalogové číslo
9SXEBM240
UPC
743172039439
Délka/hloubka produktu
13 cm
Výška výrobku
68 cm
Šířka výrobku
44 cm
Hmotnost výrobku
58 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Additional specifications

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Obsah balení
  • Externí bateriový modul (EBM)
  • Napájecí kabel EBM
  • Detekční kabel EBM
  • Spojovací deska
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Použito s
9SX 8/11 kVA
Barva
Černá
Sada pro montáž do skříně
Ne
Typ příslušenství
Jiná

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Počet baterií
20
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 7 Ah

Electrical output

Typ přívodu
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.