Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9SX, 240 V, Tower
Název výrobku |
Externí bateriový modul Eaton 9SX
|
Katalogové číslo |
9SXEBM240T
|
UPC |
743172091185
|
Délka/hloubka produktu |
54.2 cm
|
Výška výrobku |
57.5 cm
|
Šířka výrobku |
24.4 cm
|
Hmotnost výrobku |
104.9 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV |
Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Typ baterie |
Utěsněný, olověná kyselina
|
Počet baterií |
40
|
Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 7 Ah
|
Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
Obsah balení |
|
Použito s |
9SX5000I, 9SX6000I, 9SX6000INB
|
Barva |
Černá
|
Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
Typ příslušenství |
Baterie/akumulátor
|