Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9SX, 48V, Rack, 2U
| Název výrobku |
Externí bateriový modul Eaton 9SX
|
| Katalogové číslo |
9SXEBM48R
|
| UPC |
743172091208
|
| Délka/hloubka produktu |
438 mm
|
| Výška výrobku |
86.5 mm
|
| Šířka výrobku |
438 mm
|
| Hmotnost výrobku |
27.4 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B |
| Certifikace |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |
| Konstrukční typ |
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
|
| Obsah balení |
|
| Použito s |
9SX1500IR
|
| Barva |
Černá
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
| Typ příslušenství |
Baterie/akumulátor
|
| Typ baterie |
Bezúdržbový, olověný
|
| Počet baterií |
8
|
| Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|