Externí bateriový modul (EBM) Eaton 9SX, 96 V, Tower
Název výrobku |
Externí bateriový modul Eaton 9SX
|
Katalogové číslo |
9SXEBM96T
|
UPC |
743172091178
|
Délka/hloubka produktu |
412 mm
|
Výška výrobku |
346 mm
|
Šířka výrobku |
214 mm
|
Hmotnost výrobku |
48.7 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B |
Certifikace |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |
Typ baterie |
Utěsněný, olověná kyselina
|
Počet baterií |
16
|
Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
Obsah balení |
|
Použito s |
9SX2000I, 9SX3000I, 9SX3000IM, 9SX3000INB
|
Barva |
Černá
|
Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
Typ příslušenství |
Baterie/akumulátor
|