Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

A200M3CAC

Eaton Freedom NEMA motor control starter, Non-Reversing Starter, 120V/60 Hz or 110V/50 Hz coil voltage, 90A, Three-pole, Size 3, 25 hp at 208V, 30 hp at 240V, 50 hp at 480,600V, A200 series, Wired for Separate Control

General specifications

Product Name
Eaton A200 NEMA motor control
Catalog Number
A200M3CAC
UPC
786678231259
Product Length/Depth
6.75 in
Product Height
6.9 in
Product Width
4.63 in
Product Weight
10.05 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
For ambient compensated overload relay with auto-reset, add Suffix D.

Technické údaje produktu

Accessories
Motor control

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.