Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

A201107-1

Eaton Crouse-Hinds series Roughneck E1049 plug contact, Up to 898A continuous, 535 kcmil, Hexagon crimp or solder, Copper, Male, 1000 Vac/dc

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Roughneck E1049 plug contact
Catalog Number
A201107-1
UPC
662275107367
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
22.32 in
Product Width
2.32 in
Product Weight
1.5 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
Amperage Rating
Up to 898A Continuous
Voltage rating
1000 Vac/dc
Contact material
Copper
Cable size
535 kcmil
Connection type
Hexagon crimp or solder
Gender
Male

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.