Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

AAO32M40

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, AC 500 V, V88/A2, 22 x 85 mm, gM, BS88/A2, 32M40

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AAO32M40
EAN
5027590491563
UPC
051712838443
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
22 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
47.3 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Elektrické údaje

Amperage Rating
40 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gM

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
CM32F Camaster fuse holder
RS32 Red spot fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
AAO
Fitted with:
Offset bolted tags
Construction
BS88/A2

Exportovat specifikaci produktu