Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

AC20

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 20A, AC 550 V, 21 x 114 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AC20
EAN
5027590491662
UPC
051712844758
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
60.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
550 Vac, 250 Vdc
Voltage type
AC
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
AC
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.