Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

ATR, 1/2X36 SS4

Eaton B-Line series all threaded rod, 36" H x 0.5" D, Steel, 1350 Lbs load cap, 13" thread length

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series all threaded rod
Catalog Number
ATR, 1/2X36 SS4
UPC
781011878016
Product Height
36 in
Product Weight
0.8 lb
Certifications
Not Applicable

Technické údaje produktu

Load capacity
1350 lb
Type
All threaded rod cut to length
Material
Steel
Thread length
13 in

Exportovat specifikaci produktu