Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

B823-22GRY

Eaton B-Line series end cap, 1.6245" H x 0.75" L x 1.6245" W, Steel, Gray, Profile end cap

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series end cap
Catalog Number
B823-22GRY
UPC
781011973780
Product Length/Depth
0.75 in
Product Height
1.6245 in
Product Width
1.6245 in
Product Weight
4.1 lb
Certifications
Not Applicable

Technické údaje produktu

Type
Profile end cap
Color
Gray
Material
Steel

Exportovat specifikaci produktu