Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

BC8

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, C shape, 3"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC8
UPC
782274101309
Product Length/Depth
18.38 in
Product Height
4.38 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
15.4 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3"
Shape
C

Exportovat specifikaci produktu