Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

BSF-080G-NH110

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 80 A, DC 1000 V, NH1, 40 x 53 x 135, gBat, IEC, dual indicator, blade connection, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series NH battery storage fuse
Catalog Number
BSF-080G-NH110
EAN
5027590530064
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
62.9 mm
Product Width
39.65 mm
Product Weight
380 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-7

Electrical data

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
1000 Vdc
Voltage type
DC
Clearing (I2T)
5760
Watt losses
6 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class gBat

Product specifications

Application
Battery storage
Fuse type
BSF-NH
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Fuse size
NH1

Compatible fuse holders

Suitable for
SD1-D-PV NH Fuse base

Compatible microswitch

Accessories
170H0236 and 170H0238 microswitches

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.