Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

C10G12
Kód modelu: CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 12A GG 500V AC

Eaton Bussmann series low voltage 10 x 38 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 500 Volts AC, 12 Amps, 120 kA Breaking capacity, class gG/gL, without indicator, compatible with a CHM Modular fuse holder endcap

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C10G12
EAN
5027590493413
UPC
051712754279
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
8.2 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 12A GG 500V AC

Electrical data

Amperage Rating
12 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)

Compatible fuse holder

Suitable for
CHM Modular fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.