Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

C10M10
Kód modelu: CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 10A AM 500V AC

Eaton Bussmann series low voltage 10 x 38 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 500 Volts AC, 10 Amps, 120 kA Breaking capacity, class aM, without indicator, compatible with a CHM Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C10M10
EAN
5027590493635
UPC
051712754583
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
8.2 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 10A AM 500V AC

Elektrické údaje

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class aM
Frequency rating - max
62 Hz

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
CHM Modular fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.