Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

C1515

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 15A, AC 240 V, 11 x 26 mm

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
C1515
EAN
5027590495042
Product Length/Depth
26 mm
Product Height
10.3 mm
Product Width
10.3 mm
Product Weight
59 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Elektrické údaje

Amperage Rating
15 A
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
16.5 kA

Technické údaje produktu

Fuse type
Consumer unit
Construction
BS1361

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.