Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

C200M CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover, built-in rollers, 2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C200M CG
UPC
662277002646
Product Length/Depth
11.5 in
Product Height
3.31 in
Product Width
3.12 in
Product Weight
5.52 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Special features
SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover, built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
2"
Shape
C

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.