Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

C3030

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 30A, AC 240 V, 13 x 29 mm

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
C3030
EAN
5027590495950
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
12.7 mm
Product Weight
209.8 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Elektrické údaje

Amperage Rating
30 A
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
16.5 kA

Technické údaje produktu

Fuse type
Consumer unit
Construction
BS1361

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.