Foto je ilustrační
Download
Příslušenství Eaton 9SX, EBM kabelový adaptér 9SX na 9130 36 V Tower
| Název výrobku |
Příslušenství Eaton 9SX – kabel EBM
|
| Katalogové číslo |
CBLADAPT36T
|
| UPC |
786689055363
|
| Délka/hloubka produktu |
290 mm
|
| Výška výrobku |
160 mm
|
| Šířka výrobku |
280 mm
|
| Hmotnost výrobku |
1.2 kg
|
| Soulad |
RoHS Directive
REACH WEEE Directive Packaging Directive |
| Certifikace |
CE
|
| Použito s |
9SX, 9130
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
| Typ příslušenství |
Sada kabelů
|