Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

CBLMBP10BS
Kód modelu: 10A BS power cords for HotSwap MBP

Kabel Eaton HotSwap MBP, 10A napájecí kabely BS

General specifications

Název výrobku
Kabel Eaton HotSwap MBP
Katalogové číslo
CBLMBP10BS
EAN
3553340684289
Délka/hloubka produktu
160 mm
Výška výrobku
70 mm
Šířka výrobku
260 mm
Hmotnost výrobku
0.8 kg
Soulad
Kontakt na výrobce
Kód modelu
10A BS power cords for HotSwap MBP

Technické údaje produktu

Typ
Sada kabelů

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.