Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

CEO100M200

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100 A, AC 415 V, V88/A4, 31 x 110 mm, gM

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CEO100M200
EAN
5027590496278
UPC
051712839440
Product Length/Depth
111 mm
Product Height
28 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
138.8 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gM

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
RS100 Red spot fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
CEO
Fitted with:
Offset bolted tags
Construction
BS88/A4

Exportovat specifikaci produktu