Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

CEO32

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, AC 500 V, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CEO32
EAN
5027590496285
UPC
051712839457
Product Length/Depth
109.5 mm
Product Height
24.5 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
77.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
32 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
RS100 Red spot fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
CEO
Fitted with:
Offset bolted tags
Construction
BS88/A4

Exportovat specifikaci produktu