Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

CEO80

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 500 V, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CEO80
EAN
5027590496322
UPC
051712839495
Product Length/Depth
109.5 mm
Product Height
24.5 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
77.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Elektrické údaje

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
RS100 Red spot fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
CEO
Fitted with:
Offset bolted tags
Construction
BS88/A4

Exportovat specifikaci produktu