Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

CGB1014

Eaton Crouse-Hinds series CGB1013 portable cord connector, Non-armoured cable, Steel, Outer sheath min/max: 0.375-0.500", General purpose, 1/2" NPT

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB1013 portable cord connector
Catalog Number
CGB1014
UPC
782274135908
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
1.05 in
Product Width
1.05 in
Product Weight
0.19 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Cable type
Non-armoured
Material
Steel
Gland type
Portable cord connector
Outer sheath (min/max)
0.375-0.500"
Protection type
General purpose
Thread Size
1/2"
Thread type
NPT

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.