Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

CHPV141U

Fuse-holder, high speed, 32 A, DC 1500 V, 14 x 51 mm, 1P, IEC, UL

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses holder
Catalog Number
CHPV141U
EAN
5027590497299
UPC
051712685252
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
92 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
113.1666667 g
Compliances
CE

Electrical data

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
1500 V

Product specifications

Application
PV-A14F fuse-links
Fuse size
14 x 51 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.