Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

D2CB11 20

Eaton Crouse-Hinds series D2CB replacement circuit breaker assembly, 20A, Copper-free aluminum, Single-pole, Factory sealed, 120/240 Vac

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series D2CB replacement circuit breaker assembly
Catalog Number
D2CB11 20
UPC
782274216768
Product Length/Depth
1.25 in
Product Height
6.62 in
Product Width
4.44 in
Product Weight
1.5 lb

Technické údaje produktu

Special features
Factory sealed
Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Amperage Rating
20A
Material
Copper-free aluminum
Number of poles
Single-pole
Voltage rating
120 Vac/240 Vac

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.