Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

DEO200M315

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 315 A, AC 415 V, 31 x 112 mm, gM

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
DEO200M315
EAN
5027590497800
UPC
051712844444
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
145 g
Compliances
RoHS Compliant

Elektrické údaje

Amperage Rating
315 A
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gM

Technické údaje produktu

Fuse type
DEO
Fitted with:
Offset bolted tags
Construction
BS88

Exportovat specifikaci produktu