Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

E-Z1016-8387K

Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok J Series E-Z1016 plug, Up to 400A continuous, 2/0-4/0 AWG, Black, Double set screw, Brass contacts, Female, Thermoplastic elastomer (TPE), Single packaged unit, Non-vulcanized, 600 Vac/dc

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok J Series E-Z1016 plug
Catalog Number
E-Z1016-8387K
UPC
662275868657
Product Length/Depth
7.26 in
Product Height
1.49 in
Product Width
1.49 in
Product Weight
0.6 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Special features
Single packaged unit
Type
Non-vulcanized
Amperage Rating
Up to 400A Continuous
Voltage rating
600 Vac/dc
Contact material
Brass
Cable size
2/0-4/0 AWG
Connection type
Double set screw
Gender
Female
Material
Thermoplastic elastomer (TPE)
Color
Black

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.