Eaton ATS rack PDU, 1U, Vstupy (2) C20, 3,84 kW max, 16 A, 200–240 V, zásuvky 8XC13 : 1XC19
Název výrobku |
Eaton ATS PDU
|
Katalogové číslo |
EATS16
|
UPC |
743172079404
|
Délka/hloubka produktu |
430 mm
|
Výška výrobku |
43 mm
|
Šířka výrobku |
250 mm
|
Hmotnost výrobku |
3.32 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
CE
|
Zvláštní charakteristiky |
|
Typ |
ATS
|
Provedení |
1U
|
Řízení výstupu |
Ne
|
Obsah balení |
|
Provozní teplota |
0° až 40°C (32° až 104°F)
|
Směr montáže |
Vodorovný
|
Barva |
Černá
|
Zapojení vstupu |
(2) C20
|
Délka šňůry |
2m
|
Výkon |
3.84 kW max
|
Jmenovitý proud |
16A
|
Vstupní napětí |
200-240V
|
Fáze |
Jednofázové
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Výstupní zásuvky |
(8) C13, (1) C19
|
Počet výstupů C13 |
8
|
Počet výstupů C19 |
1
|
Počet výstupů C20 |
2
|
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem |
9
|
SNMP |
Ne
|
Ethernetové rozhraní |
Ne
|
Sériové rozhraní |
Ne
|
Velkokapacitní konfigurace |
Ne
|
Elektrické zapojení |
Připojovací šňůra se zástrčkou
|
Hodnocení |
Místní
|
Montážní rozměr (metrický) |
43
|
Montážní rozměry (standardizované) |
482,6 mm (19 palců)
|
Spínatelný |
Ne
|
Kategorie přepětí |
2
|
Osazeno: |
Displej
Ampérmetr Indikace LED Montážní materiál |
Komunikace |
Ne
|