Eaton ATS rack PDU, 1U, Vstupy pevné, 7,4 kW max, 30 A, 200–240 V, Výstup pevný
Název výrobku |
Eaton ATS PDU
|
Katalogové číslo |
EATS30N
|
UPC |
743172069528
|
Délka/hloubka produktu |
440 mm
|
Výška výrobku |
43 mm
|
Šířka výrobku |
390 mm
|
Hmotnost výrobku |
5 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
CE
|
Kód modelu |
Eaton ATS 30A Netpack
|
Zvláštní charakteristiky |
|
Typ |
ATS
|
Provedení |
1U
|
Řízení výstupu |
Ne
|
Obsah balení |
|
Provozní teplota |
0° až 40°C (32° až 104°F)
|
Směr montáže |
Vodorovný
|
Barva |
Černá
|
Zapojení vstupu |
Hardwired
|
Výkon |
7.4 kW max
|
Jmenovitý proud |
30A
|
Vstupní napětí |
200-240V
|
Fáze |
Jednofázové
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Výstupní zásuvky |
Pevné připojení
|
Počet pevně zapojených výstupů |
1
|
SNMP |
Ano
|
Ethernetové rozhraní |
Ano
|
Sériové rozhraní |
Ne
|
Velkokapacitní konfigurace |
Ano
|
Elektrické zapojení |
Šroubová svorka
|
Hodnocení |
Ve vzdálenosti
|
Montážní rozměr (metrický) |
43
|
Montážní rozměry (standardizované) |
482,6 mm (19 palců)
|
Spínatelný |
Ne
|
Kategorie přepětí |
2
|
Osazeno: |
Indikace LED
Montážní materiál Ampérmetr |
Komunikace |
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
|