Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EB013SP
Kód modelu: Easy Battery+ product M

Eaton Easy Battery+ Distributed services for battery pack replacement, 36 V, 3 x 12 V / 9 Ah, for EX

General specifications

Product Name
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Catalog Number
EB013SP
EAN
3553340800153
Product Length/Depth
155 mm
Product Height
74 mm
Product Width
320 mm
Product Weight
9.2 kg
Certifications
CE
Model Code
Easy Battery+ product M

Technické údaje produktu

Type
Battery Pack
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Nominal current
9 A
Phase
Single-phase
Voltage rating
36 V
Current/amperage rating
36 VA
Battery quantity
3
Capacity
9 Ah
Battery rating
12 V / 9 Ah
Battery type
VRLA
Accessory/spare part type
Spare part

Exportovat specifikaci produktu

Datové listy

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.