Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EB023SP

Eaton Easy Battery+ Distributed services for battery pack replacement, 24 V, 2 x 12 V / 7 Ah, for 5SC.

General specifications

Product Name
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Catalog Number
EB023SP
EAN
3553340800399
Product Length/Depth
155 mm
Product Height
68 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
6 kg
Certifications
CE

Technické údaje produktu

Type
Battery Pack
Phase
Single-phase
Voltage rating
24 V
Battery quantity
2
Battery rating
12 V / 7 Ah
Battery type
VRLA
Accessory/spare part type
Spare part

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.