Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EB028SP
Kód modelu: Easy Battery+ product AB

Eaton Easy Battery+ Distributed services for battery pack replacement, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, for 9SX Tower

General specifications

Product Name
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Catalog Number
EB028SP
EAN
3553340800283
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
205 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
5.4 kg
Certifications
CE
Model Code
Easy Battery+ product AB

Technické údaje produktu

Type
Battery Pack
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Nominal current
9 A
Phase
Single-phase
Voltage rating
24 V
Current/amperage rating
24 VA
Battery quantity
2
Capacity
9 Ah
Battery rating
12 V / 9 Ah
Battery type
VRLA
Accessory/spare part type
Spare part
Bypass
9

Exportovat specifikaci produktu

Datové listy

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.