Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EB033SP

Eaton Easy Battery+ Distributed services for battery pack replacement, 36 V, 3 x 12 V / 9 Ah, for 9SX

General specifications

Product Name
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Catalog Number
EB033SP
EAN
3553340800337
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
305 mm
Product Width
155 mm
Product Weight
8.1 kg
Certifications
CE

Technické údaje produktu

Type
Battery Pack
Phase
Single-phase
Voltage rating
36 V
Battery quantity
3
Battery rating
12 V / 9 Ah
Battery type
VRLA
Accessory/spare part type
Spare part

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.