Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EBMCBL240T

Příslušenství Eaton 9SX, Kabel EBM, 2 m, pro externí bateriový modul 240 V, Tower

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton 9SX – kabel EBM
Katalogové číslo
EBMCBL240T
UPC
786689055318
Délka/hloubka produktu
290 mm
Výška výrobku
160 mm
Šířka výrobku
280 mm
Hmotnost výrobku
1 kg
Soulad
Kontakt na výrobce
Certifikace
Kontakt na výrobce

Additional information

Použito s
9SX
Sada pro montáž do skříně
Ne
Typ příslušenství
Sada kabelů

Electrical input

Délka přívodní šňůry
2 m

Exportovat specifikaci produktu