Foto je ilustrační
Download
Příslušenství Eaton 9PX a 9SX, Kabel EBM, 2 m, pro externí bateriový modul 48 V
Název výrobku |
Příslušenství Eaton 9PX – kabel EBM
|
Katalogové číslo |
EBMCBL48
|
UPC |
743172081681
|
Délka/hloubka produktu |
22.87 in
|
Výška výrobku |
14.09 in
|
Šířka výrobku |
12.09 in
|
Hmotnost výrobku |
0.77 lb
|
Soulad |
Kontakt na výrobce
|
Certifikace |
Kontakt na výrobce
|
Barva |
Černá/stříbrná
|
Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
Typ příslušenství |
Sada kabelů
|
Použito s |
|
Délka přívodní šňůry |
2 m
|