Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EC-250

Trip indicator kit, high speed, 1.5 A, AC 250 V, LET, BS, indicating

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series trip indicator
Catalog Number
EC-250
EAN
5027590018906
UPC
051712839686
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
10 mm
Product Width
114 mm
Product Weight
11 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Used with
LET
Accessory/spare part type
One indicator
Two clips
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
250 V RMS

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.