Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

ECP121808 ATEX

Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure, Square cover, 8-25/32" depth, 12" x 18" x 8", Copper-free aluminum, ATEX certified, tap-in mounting feet

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure
Catalog Number
ECP121808 ATEX
UPC
662276524378
Product Length/Depth
17.13 in
Product Height
23.13 in
Product Width
11.13 in
Product Weight
110 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 2
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
4
3R
9
4X
7
Special features
ATEX certified, tap-in mounting feet
Enclosure size
12" x 18" x 8"
Cover type
Square
Material
Copper-free aluminum
Depth
8-25/32 in

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.