Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EF400

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 400A, AC 415 V, V88/C1, 38 x 209 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
EF400
EAN
5027590019101
UPC
051712839761
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
39 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
385 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
RS400 Red spot fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
EF
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88/C1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.