Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EFS125

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 125A, AC 415 V, V88/B2, 31 x 158 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
EFS125
EAN
5027590019040
UPC
051712844864
Product Length/Depth
209 mm
Product Height
39 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
182 g
Compliances
RoHS Compliant

Elektrické údaje

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
EFS
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88/B2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.