Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EL1200USBIEC

Eaton Ellipse ECO UPS USB IEC, 1200 VA, 750 W, vstup: C14, výstupy: (4) C13, (4) C13 pouze přepětí, věž

General specifications

Název výrobku
Eaton Ellipse ECO UPS
Katalogové číslo
EL1200USBIEC
EAN
3553340621239
Délka/hloubka produktu
81 mm
Výška výrobku
305 mm
Šířka výrobku
312 mm
Hmotnost výrobku
6.7 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Baterie

Typ baterie
Uzavřený, olověný
Graf běhu programu
Výměna baterie
Vyměnitelné uživatele
Počet baterií
2
Řízení baterie
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 7 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ne

Výstup

Zásuvka
(4) C13, (4) přepěťová ochrana pouze na výstupu C13
Napětí
230 V
Výkon
750 W
Výstupní účiník
0,6
Rozsah výstupního napětí
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Typ přívodu
1
Topologie
Offline
Jmenovitý výkon VA
1200 VA

Vstup

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Rozsah vstupního napětí
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
Rozsah vstupní frekvence
46–70 Hz

Komunikace

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
USB port (kompatibilní s HID)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
LED
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ne
Rozšiřovací sloty
Ne
Kompatibilita softwaru
Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
Typ rozhraní
USB

Prostředí

Nadmořská výška
2 000 m
Hladina hluku
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0 až 35 °C (32 až 95 °F)
Relativní vlhkost
0–85% nekondenzující

Další specifikace

Konstrukční typ
Volně stojící model
Obsah balení
  • (2) IEC-IEC kabely
  • USB kabel
  • Návod k použití
  • Bezpečnostní pokyny
Fáze (výstup)
1
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá
Účinnost
98
Sada pro montáž do skříně
Ne
Fáze (vstup)
1
Ochrana proti přepětí
Ano

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.