Eaton Ellipse ECO UPS DIN, 500 VA, 300 W, vstup: C14, výstupy: (3) French, (1) pouze přepětí French, věž
Název výrobku |
Eaton Ellipse ECO UPS
|
Katalogové číslo |
EL500FR
|
EAN |
3553340620515
|
UPC |
786680224805
|
Délka/hloubka produktu |
81 mm
|
Výška výrobku |
263 mm
|
Šířka výrobku |
235 mm
|
Hmotnost výrobku |
2.9 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Typ baterie |
Uzavřený, olověný
|
Graf běhu programu | |
Výměna baterie |
Vyměnitelné uživatelem
|
Počet baterií |
1
|
Řízení baterie |
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
|
Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 4,5 Ah
|
Prodloužená výdrž baterie |
Ne
|
Zásuvka |
(3) typ E, (1) přepěťová ochrana pouze na výstupu typu E
|
Napětí |
230 V
|
Výkon |
300 W
|
Výstupní účiník |
0,6
|
Rozsah výstupního napětí |
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
|
Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
Typ přívodu |
1
|
Topologie |
Offline
|
Jmenovitý výkon VA |
500 VA
|
Zapojení vstupu |
Ochranný kontakt (SCHUKO)
|
Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Délka přívodní šňůry |
1,5 m
|
Rozsah vstupního napětí |
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
|
Rozsah vstupní frekvence |
46–70 Hz
|
Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
Ethernetové rozhraní |
Ne
|
Uživatelské rozhraní |
LED
|
Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ne
|
Rozšiřovací sloty |
Ne
|
Typ rozhraní |
Žádný
|
Nadmořská výška |
2 000 m
|
Hladina hluku |
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
|
Rozsah teplot |
0 až 35 °C (32 až 95 °F)
|
Relativní vlhkost |
0–85% nekondenzující
|
Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
Obsah balení |
|
Fáze (výstup) |
1
|
Funkce automatického vypnutí |
Ne
|
Barva |
Černá
|
Účinnost |
98
|
Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
Fáze (vstup) |
1
|
Ochrana proti přepětí |
Ano
|